• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

MUCNFL202-10 - SNR

MUCNFL202-10

Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса26,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца11,4 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала15,875 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15,4 mm
G - Пресс-масленка1/4"-28
H - Длина, ширина или диаметр корпуса113 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса64,8 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,271 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m