Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- MUC206-18FD
- PPL206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 46 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 27 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
d - Диаметр вала | 28,575 mm |
G - Пресс-масленка | 1/4-28 UNF |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 42,9 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 17,8 mm |
H2 - Высота корпуса | 83 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 119 mm |
L - Длина корпуса | 162 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 18 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 16,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 9 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,538 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |