Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- MUC204FD
- TBL204
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 34,5 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 23,8 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
d - Диаметр вала | 20 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 12 mm |
G - Пресс-масленка | 1/4-28 UNF |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 33,3 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 13 mm |
H2 - Высота корпуса | 66 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 50,8 mm |
L - Длина корпуса | 72,8 mm |
N - Размер монтажного отверстия | M8 |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 10,9 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 5,3 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,254 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |