• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

MUCTBL206-20 - SNR

MUCTBL206-20

Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса42,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху28 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия12 mm
G - Пресс-масленка1/4-28 UNF
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса84 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями76,2 mm
L - Длина корпуса101 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,498 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m