• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

MUCTBL207-20 - SNR

MUCTBL207-20

Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
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
А - Ширина корпуса47,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху32,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия15,5 mm
G - Пресс-масленка1/4-28 UNF
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса18,5 mm
H2 - Высота корпуса95 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями82,6 mm
L - Длина корпуса110 mm
N - Размер монтажного отверстия1/2-13 UNC
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,73 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m