• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

N.12649.S04.H100 - SNR

Справка N.12649.S04.H100

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • N.12135.S04.H100 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • N.12649.S04.H100

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,336 kg
Внешний диаметр 172 mm
Ширина 117 mm
Внутренний диаметр 136 mm
Код коробки передачBE1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen231766Fiat9611998680

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBERLINGOBERLINGO08/1998 => 10/2005--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => 10/2005--CitroenC15C1506/1985 => 11/2005--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009--CitroenC5 IC5 I08/2004 => 10/2005--CitroenC8C805/2002 => 10/2005--CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002--CitroenJUMPYJUMPY09/2011 => 08/2016--CitroenJUMPYJUMPY I08/1995 => 11/2006--CitroenJUMPYJUMPY II12/2006 => 08/2016--CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA06/1994 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 102/1993 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 202/1993 => 11/1997--CitroenXMXM04/1989 => 06/2001--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--CitroenXSARAXSARA06/1998 => 12/2004--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/2004--CitroenXSARAXSARA 212/1997 => 12/2004--CitroenZXZX06/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 09/2005--Peugeot20520501/1983 => 08/1998--Peugeot205205 101/1983 => 11/1994--Peugeot205205 201/1983 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30630605/1993 => 01/2002--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 201/1993 => 08/2002--Peugeot30730702/2002 => 10/2005--Peugeot307307 102/2001 => 05/2008--Peugeot307307 202/2001 => 05/2008--Peugeot30930908/1985 => 07/1994--Peugeot309309 108/1985 => 06/1992--Peugeot309309 207/1986 => 07/1994--Peugeot40540505/1987 => 09/1996--Peugeot405405 105/1987 => 09/1996--Peugeot405405 205/1987 => 09/1996--Peugeot40640609/1995 => 09/2004--Peugeot406406 109/1995 => 03/2004--Peugeot406406 209/1995 => 03/2004--Peugeot407407 103/2004 => 10/2005--Peugeot407407 212/2005 => 10/2005--Peugeot60560509/1989 => 05/1994--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 206/1992 => 04/1999--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--Peugeot80780705/2002 => 10/2005--PeugeotEXPERTEXPERT06/1996 => 11/2003--PeugeotEXPERTEXPERT I08/1995 => 11/2003--PeugeotPARTNERPARTNER05/1996 => 01/2012--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 01/2012--PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 01/2012--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 10/2005--