Назад

N206ET2XC3 - NTN

N206ET2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,1 mm
rs min 1 mm
r1s min 0,6 mm
Класс радиального зазора C3
Вес 0,199 kg
Марка NTN
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 39 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 37,5 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 4,55 kN
Предельная скорость масла Lub 13000 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 11000 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,403 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,973 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,242 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,758 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 35 mm
Da max 58 mm
Db min 56 mm
Dc max 53 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image