Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
3D файл
Технический паспорт
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 40 mm |
D - Наружный диаметр | 80 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 71,5 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 49,5 mm |
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 54 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
Класс радиального зазора | C3 Специальный |
Вес | 0,36 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 54,4 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 53,8 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 6,6 kN |
Nref - Базовая частота вращения | 7600 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 11000 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8800 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7300 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 5,727 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 8,273 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,409 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 5,318 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 46,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 73,5 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца | 72 mm |
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца | 69 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |