Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 50 mm |
D - Наружный диаметр | 90 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 20 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 80,4 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 60,4 mm |
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 64,6 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
Вес | 0,46 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 53,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 51 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 6,2 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9000 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7600 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 56,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 83,5 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца | 82,8 mm |
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца | 78,8 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |