Назад

N210EG15 - SNR

N210EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 50 mm
D 90 mm
B 20 mm
E 81,5 mm
F 59,5 mm
d1 64 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Класс радиального зазора CN
Вес 0,49 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 67,8 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 74,5 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 9,1 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 9200 tr/min
Предельная скорость масла Lub 7500 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 6200 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,422 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,253 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,752 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,248 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 56,5 mm
Da max 83,5 mm
Db min 83 mm
Dc max 79 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты