Назад

N211EG15 - SNR

N211EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 55 mm
D 100 mm
B 21 mm
E 90 mm
F 66 mm
d1 70,8 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,1 mm
Класс радиального зазора CN
Вес 0,67 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 83,1 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 94,2 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 11,5 kN
Nref 5800 tr/min
Nlim 8300 tr/min
Предельная скорость масла Lub 6800 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 5600 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,423 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,346 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,192 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,808 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 63 mm
Da max 93,5 mm
Db min 91 mm
Dc max 88 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты