• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N212EG15 - SNR

N212EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов100 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов72 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца77,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,83 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность94 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность102 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,4 kN
N ref - Базовая частота вращения5400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения7500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,698 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,302 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,98 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,99 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала68 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса102 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца101 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца97 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image