• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N214C3 - NTN

N214C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов110,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов84,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца89,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность92,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность95 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала78 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса117 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца113 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца109 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image