Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 75 mm |
D - Наружный диаметр | 130 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 25 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 118,5 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 88,5 mm |
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 94,3 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
Вес | 1,29 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 136 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 167 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 20,2 kN |
N ref - Базовая частота вращения | 4400 tr/min |
N lim - Предельная частота вращения | 6200 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,696 Hz |
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 10,304 Hz |
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,755 Hz |
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,378 Hz |
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,428 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 83 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 122 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца | 120 mm |
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца | 117 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors