Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 85 mm |
| D - Наружный диаметр | 150 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 28 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 136,5 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 100,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 107,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 1,92 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 167 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 199 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 23,1 kN |
| N ref - Базовая частота вращения | 4000 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,209 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,791 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,431 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,216 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,424 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 94 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 141 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца | 138 mm |
| Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца | 133 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
Industry Calcul Factors