Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| D - Наружный диаметр | 180 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 34 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 163 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 119 mm |
| d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 127,3 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 3,5 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 251 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 308 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 33,9 kN |
| N ref - Базовая частота вращения | 3500 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 4500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,174 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,826 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,253 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,127 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,422 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 111 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 169 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца | 165 mm |
| Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца | 160 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
Industry Calcul Factors