Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N230 - NTN

N230

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр270 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца45 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов238 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов182 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца193 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес9,72 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность380 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность435 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка42,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала163 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса257 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца241 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца236 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image