Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 45,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 27,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 31,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,153 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 30,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 26 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,15 kN N ref - Базовая частота вращения 12000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 17000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,767 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,233 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,809 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,905 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,377 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 26,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 48 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 46 mm Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца 43 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm
Industry Calcul Factors