Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 106,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 70,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 77,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,56 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 137 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 143 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 17,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 108 mm Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца 105 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors