Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 55 mm |
D - Наружный диаметр | 120 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 29 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 106,5 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 70,5 mm |
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 77,5 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 1,48 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 137 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 143 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 17,4 kN |
Nref - Базовая частота вращения | 5300 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 7100 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5600 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4700 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 5,178 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 7,822 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,398 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 4,713 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 64 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 111 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца | 108 mm |
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца | 105 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 2 mm |