Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

N321 - NTN

N321

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца49 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов195 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов135 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца147 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес8,33 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность355 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность360 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка37,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала118 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса212 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца198 mm
Dc max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца193 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image