• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

N.41518.H300 - SNR

N.41518.H300 - SNR

Подшипник КПП легкового автомобиля

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)47 mm
External diameter 1 (Gearbox)96 mm
Код коробки передачC546 / M40 / M38
Weight0,738 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen, Peugeot2317A0Fiat55558550

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011--