Needle roller bearing, machined-ring, separable, with inner ring

NA0-30X45X26ZW - NTN

NA0-30X45X26ZW

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр45 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца26 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов35 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов40 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,157 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность26,1 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность50 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32 mm
db - Диаметр буртика вала39,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса43 mm
Db - Диаметр буртика корпуса35,6 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm