• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower with inner ring

NA2203XLL/3AS - NTN

NA2203XLL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца15,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца28 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,113 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность15,6 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца10,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C