• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower with inner ring

NA22/6XLL/3AS - NTN

NA22/6XLL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр6 mm
D - Наружный диаметр19 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11,8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов10 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,023 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,55 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность4,25 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца4,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C