Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA4832 - NTN

NA4832

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр200 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов175 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
s - Максимальное осевое смещение1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность160 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность425 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала166,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса193,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm