Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA4834 - NTN

NA4834

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр170 mm
D - Наружный диаметр215 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца45 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов185 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
s - Максимальное осевое смещение1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,99 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность185 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность495 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала176,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса208,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm