Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA4902R - NTN

NA4902R

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр28 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
s - Максимальное осевое смещение0,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,036 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,3 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность12,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом20000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса26 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm