Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NA6915R - NTN

NA6915R

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр105 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца54 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов85 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
s - Максимальное осевое смещение1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,45 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность132 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность277 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала80 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса100 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm