Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 20 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 22 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 32 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,14 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 14 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 22,8 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 3,85 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C