• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower with inner ring

NATR17X - NTN

NATR17X

Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, с внутренним кольцом, цилиндрическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца32 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность14 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность22,8 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца14,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C