• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower with inner ring

NATR20XLL/3AS - NTN

NATR20XLL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца24 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов25 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца37 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,246 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность20,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность33,5 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца21 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C