Roller follower with inner ring

NATV15LL/3AS - NTN

NATV15LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр35 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца18 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов20 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца27 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,102 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность18,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность38 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца3,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C