Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 6 mm |
D - Наружный диаметр | 19 mm |
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 11 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 10 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 12 mm |
e - Входной диаметр ролика или кольца | 14 mm |
R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
Подшипник с / без сепаратора | Sans |
Класс радиального зазора | CN |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,027 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 7,45 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 11,7 kN |
Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 1,38 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 10000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |