• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower with inner ring

NATV8XLL/3AS - NTN

NATV8XLL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр8 mm
D - Наружный диаметр24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца14 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов12 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца19 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,044 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность16,2 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца6,65 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C