Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NF209 - NTN

NF209

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов75 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов55 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца59 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,438 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность51 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность47 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца76 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image