Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 165 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 135 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 141 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C4 Вес 2,51 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 154 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 191 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20,6 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 129 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 134 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 142 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 171 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors