Назад

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,3 mm
D1 52,5 mm
rs min 1 mm
r1s min 0,6 mm
Класс радиального зазора C3
Вес 0,213 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 38,1 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 36,1 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 4,4 kN
Nref 9800 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Предельная скорость масла Lub 11000 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 9500 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,403 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,973 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,242 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,758 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 35 mm
da max 37 mm
db min 40 mm
dc min 44 mm
Da max 57 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты