Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 90 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 66 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 70,8 mm rNs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 102 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 98,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 12 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 61,5 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 68 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 92 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 91 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors