Назад

NJ215EG15J30 - SNR

NJ215EG15J30

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 75 mm
D 130 mm
B 25 mm
E 118,5 mm
F 88,5 mm
d1 94,3 mm
D1 114,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Класс радиального зазора C3
Вес 1,3 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 136 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 167 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 20,2 kN
Nref 4400 tr/min
Nlim 6200 tr/min
Предельная скорость масла Lub 5100 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 4300 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,428 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,755 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,696 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,304 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 83 mm
da max 87 mm
db min 90 mm
dc min 96 mm
Da max 122 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты