Назад

NJ217EG15 - SNR

NJ217EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 85 mm
D 150 mm
B 28 mm
E 136,5 mm
F 100,5 mm
d1 107,5 mm
D1 131,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Класс радиального зазора CN
Вес 1,95 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 167 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 199 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 23,1 kN
Nref 4000 tr/min
Nlim 5400 tr/min
Предельная скорость масла Lub 4500 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 3700 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,424 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,431 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,209 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,791 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 94 mm
da max 99 mm
db min 104 mm
dc min 110 mm
Da max 141 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты