• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ220 - NTN

NJ220

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов160 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов120 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца128 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес3,45 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность203 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность217 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка23,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала111 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца117 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса130 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса169 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image