• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2204.EG15J30 - SNR

NJ2204.EG15J30

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов41,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов26,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца29,7 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца38,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность33,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,9 kN
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,676 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,324 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,313 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,157 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,39 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца26 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца29 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image