Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
3D файл
Технический паспорт
Спесификация


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
d - Внутренний диаметр | 20 mm |
D - Наружный диаметр | 47 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 41,5 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 26,5 mm |
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 29,5 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
Класс радиального зазора | C3 Специальный |
Вес | 0,148 kg |
Марка | NTN |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 30,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 28,3 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 3,45 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 16000 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 14000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,39 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,313 Hz |
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об./мин.) | 4,287 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об./мин.) | 6,713 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 25 mm |
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 26 mm |
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса | 32 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 42 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1 mm |