Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Назад

NJ2216EG15 - SNR

NJ2216EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов127,3 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов95,3 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца101,5 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца122,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3 Специальный
Вес2,05 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность191 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность252 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка29,8 kN
Nref - Базовая частота вращения3400 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)7,706 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин)10,294 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)0,428 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)6,812 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца94 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца97 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса104 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты