Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| D - Наружный диаметр | 160 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 40 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 145 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 107 mm |
| d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 114,3 mm |
| D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца | 139,7 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 3,23 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 249 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 326 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 37,1 kN |
| N ref - Базовая частота вращения | 3200 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,218 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,782 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,481 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,241 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,425 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 99 mm |
| da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 105 mm |
| db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца | 109 mm |
| dc min - Мин. диаметр буртика корпуса | 116 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 151 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
Industry Calcul Factors