Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ224EG15 - SNR

NJ224EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов195,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов143,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца153,2 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца187,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес5,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность339 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность428 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка44,6 kN
N ref - Базовая частота вращения3000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,196 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,804 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,366 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,183 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца141 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца146 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса156 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса204 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image