• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2306EG15 - SNR

NJ2306EG15

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов62,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов40,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца45 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца59,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность75,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность79,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,7 kN
N ref - Базовая частота вращения7200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,718 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,282 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,468 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,234 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца40 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца44 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса48 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image