Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
NJ2308EAT2X - NTN
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
40 mm
D - Наружный диаметр
90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
33 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
80 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
52 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
2,23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
135 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
122 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
14,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
9000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой