• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2309EAT2XC3 - NTN

NJ2309EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов88,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов58,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,73 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность162 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность153 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца57 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца90,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image